Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
- Artikelnummer:
- SZ 1262100170
- Product omschrijving
- Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
- Kleur
- Zwart
- Draadmaat NPT
- 1"
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Contramoer GM-FS, NPT, 1 NPT, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100