Standaard vloeistofdichte kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide V0 conform UL 94
- Artikelnummer:
- SZ 1292540170
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard voor explosiegevaarlijke omgevingen kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide
- Materiaal
- Pol,yamid, glasvezelversterkt
Dichtring: NBR
O-ring: NBR - Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Draadmaat NPT
- 1.1/4"
- Sleutelwijdte
- 42 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Ja
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 16 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...85 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, NPT, 1 1/4" NPT, klembereik 18 - 25, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 85