O-Ringe-FPM

Artikelnummer: SZ 1321120078

Artikelnummer:
SZ 1321120078
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-ring: FPM
Binnendiameter
19 mm
Materiaaldikte
1,8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...200 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
O-Ring-FPM, NPT, 1/2 NPT, 19 x 1,8 mm, temp.bereik -40 - 200