- Artikelnummer:
- SZ 1321130017
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: NBR
- Binnendiameter
- 17 mm
- Voor PG
- 13,5
- Materiaaldikte
- 1,8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...120 °C
- Leveringseenheid
- 500 st.
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- O-Ring-NBR, PG, PG 13,5, 17 x 1,8 mm, temp.bereik -30 - 120