- Artikelnummer:
- SZ 1321420017
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: NBR
- Binnendiameter
- 50 mm
- Voor PG
- 42
- Materiaaldikte
- 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...120 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- O-Ring-NBR, PG, PG 42, 50 x 2 mm, temp.bereik -30 - 120