- Artikelnummer:
- SZ 1321630057
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: NBR
- Binnendiameter
- 55 mm
- Materiaaldikte
- 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...120 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- O-Ring-NBR, metrisch, M 63 x 1,5, 55 x 2 mm, temp.bereik -30 - 120