Thread Seal Ring PE

Artikelnummer: SZ 1325120059

O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1325120059
Product omschrijving
O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik
Materiaal
polyethyleen
Binnendiameter
12 mm
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Leveringseenheid
500 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring PE, metrisch, M 12 x 1,5, 12 x 2 mm, temp.bereik -30 - 70