Thread Seal Ring HD

Artikelnummer: SZ 1325290020

O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1325290020
Product omschrijving
O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik
Materiaal
Vezelcomponenten
Binnendiameter
37 mm
Voor PG
29
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...300 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring HD, PG, PG 29, 37 x 2 mm, temp.bereik -40 - 300