Thread Seal Ring PE

Artikelnummer: SZ 1325360019

O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1325360019
Product omschrijving
O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik
Materiaal
polyethyleen
Binnendiameter
47 mm
Voor PG
36
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring PE, PG, PG 36, 47 x 2 mm, temp.bereik -30 - 70