Schroefdraadafdichting GFK

Artikelnummer: SZ 1326100070

Artikelnummer:
SZ 1326100070
Uitvoering
Platte afdichtingsring
Materiaal
Kunststof, glasvezel versterkt
Binnendiameter
34 mm
Materiaaldikte
1,6 mm
Suitable for thread NPT
1
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...105 °C
Leveringseenheid
40 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Schroefdraadafdichtring, NPT, voor AG-maat 1" NPT, kunststof, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105