Schroefdraadafdichting GFK

Artikelnummer: SZ 1326300070

Artikelnummer:
SZ 1326300070
Uitvoering
Platte afdichtingsring
Materiaal
Kunststof, glasvezel versterkt
Binnendiameter
91,5 mm
Materiaaldikte
1,8 mm
Suitable for thread NPT
3
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...105 °C
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Schroefdraadafdichtring, NPT, voor AG-maat 3" NPT, kunststof, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105