De wandbevestigingsbeugels zijn met behoud van UL eenvoudig vanaf de buitenzijde te bevestigen.
- Artikelnummer:
- AX 1485500
- Product omschrijving
- De wandbevestigingsbeugels zijn met behoud van UL eenvoudig vanaf de buitenzijde te bevestigen.
- Materiaal
- Glasvezelversterkt polyamide met grafiettoevoeging
- Kleur
- RAL 9011
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
- Opmerking
- voor Ex-toepassingen
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX kunststof
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,224 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- AX Wandbevestigingsbeugel voor AX kunststof, RAL 9011