- Bestelnr.:
- KX 1592220
- Product omschrijving
- Het dekselscharnier kan rondom aan de kastrand en de omzetting van het deksel worden vastgeschroefd. De positie van de bevestigingsboringen is al aangegeven, het uitmeten en aftekenen vervalt.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- Dekselscharnier
Afsluitdoppen
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Voor een deuropeningshoek tot maximaal 180°
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,156 kg
- Brutogewicht
- 0,165 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
-
KX-dekselscharnier, voor klemmenkasten KX, van zinkspuitwerk