Wandbevestigingsbeugels voor AX roestvaststaal, KX roestvaststaal, drukknopkasten roestvaststaal

Bestelnr.: AX 1594.010

Voor wandbevestiging van roestvaststalen kasten/behuizingen AX en KX.

Bestelnr.:
AX 1594.010
Product omschrijving
Voor de bevestiging van roestvaststalen AX-kasten en KX-kasten/-behuizingen.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand
10 mm
Opmerking
T.b.v. bescherming en hygiëne zijn de roestvaststalen kasten en behuizingen niet voorzien van boringen voor wandbevestiging.
Geschikt voor
Behuizingstype: AX roestvaststaal
KX roestvaststaal
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,152 kg
Douanetariefnummer
83025000
EAN
4028177938083
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeugel, voor AX en KX roestvaststaal, wandafstand: 10 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Load brochure