HSK-M

Artikelnummer: SZ 1609500050

Standaard kabelwartels van messing

Artikelnummer:
SZ 1609500050
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing
Materiaal
Messing
Dichtring: NBR
Kleminzetstuk van polyamide
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
57 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
9 mm
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-M M50x1,5, voor kabel 32-38 mm, messing vernikkelt, met O-ring