Drukknopkast HD

Bestelnr.: HD 1681630

Kastoplossing met uitsparing voor drukknoppen afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Rondom naadloze siliconenafdichting tussen kast/behuizing en deksel. Hygiƫnische zeskantsnelsluiting.

Bestelnr.:
HD 1681630
Uitvoering
Hygienic Design behuizingen
Materiaal
Kast en deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Sluitingsschroef: roestvaststaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kast rondom gesloten
Deksel met uitsparing voor schakelaar
Afdichting en snelsluitingen (meegeleverd)
Afmetingen
Breedte voorzijde: 100 mm
Breedte (achterzijde): 122 mm
Hoogte voorzijde: 100 mm
Hoogte achter: 122 mm
Diepte: 90 mm
Rastermaat
60 mm
Uitsparingen (aantal x Ø)
1 x 30,5 mm
IK-code
IK08
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sluiting
Uitvoering sluiting: Hygiënische zeskantsnelsluiting
Aantal sluitingen: 4
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,96 kg
Brutogewicht
1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,63
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177995482
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
HD-drukknopkast, BHD: 100x100x90 mm, roestvaststaal 1.4301, 1 knopuitsparing, Ø 30,5 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek