Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting
- Artikelnummer:
- SZ 1690360001
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting
- Materiaal
- Messing
Polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR - Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Sleutelwijdte
- 50 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-MZ, PG, PG 36, klembereik 22 - 36, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100