- Artikelnummer:
- SZ 1751200050
- Materiaal
- messing vernikkeld
- Kleur
- vernikkeld (mat)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Sleutelwijdte
- 22 mm
- Voor explosieveilige zone stof
- Geen
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Afdichting
- Dichtring
- Afmetingen
- Schroefdraad: M20 x 1,5
Schroefdraadlengte: 6 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...200 °C
- Schroefdraadlengte
- 6 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,001 kg
- Brutogewicht
- 0,002 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099