HSK VariaPro FKM

Bestelnr.: SZ 1.752.2500.50

Bestelnr.:
SZ 1.752.2500.50
Materiaal
messing vernikkeld
Kleur
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Sleutelwijdte
27 mm
Afdichting
Dichtring
Afmetingen
Schroefdraad: M25 x 1,5
Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...180 °C
Schroefdraadlengte
7 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,001 kg
Brutogewicht
0,002 kg
Douanetariefnummer
85389099