V-Ms-Ex-d

Artikelnummer: SZ 1877630050

Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Artikelnummer:
SZ 1877630050
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Schroefdraadtype
Metrisch
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,005 kg
Brutogewicht
0,006 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Product omschrijving
Blindstop V-Ms-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 63 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180