RSD-Ms-Ex-d

Artikelnummer: SZ 1878403250

Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig

Artikelnummer:
SZ 1878403250
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
Buitendraad metrisch
M40 x 1,5
Binnenraad metrisch
M32 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms-Ex-d, metrisch, van M 40 x 1,5 naar M 32 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95