Geschikt voor de montage van monitoren met VESA-aansluiting MIS-D, MIS-E t/m 21". Door de variabele montage in de diepte is de monitor ergonomisch te verstellen door de gebruiker. Daarnaast zijn er drie instelmogelijkheden (+10°/0°/-20°) om de neigingshoek van de monitor ergonomisch aan te passen.
- Artikelnummer:
- SM 2383060
- Uitvoering
- met VESA-aansluiting MIS-D, MIS-E
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 1 monitorhouder
2 bevestigingsbeugels
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Inbouwmogelijkheden
- Voor directe inbouw in 600 mm brede kasten, aan het kastprofiel
- Bij inbouw in kasten met een breedte van 800 mm alleen in combinatie systeemchassis
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX: = 600 mm
Behuizingstype: TS: = 800 mm
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: PC - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Brutogewicht
- 2,58 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SM TFT-/monitorhouder met VESA-aansluiting MIS-D, MIS-E
- Documentatie
- Handleiding