Bodemrail voor AX

Artikelnummer: AX 2394100

Rail voor flexibele interieuropbouw in AX-wand-/vloerkasten in combinatie met de nieuwe rail voor interieuropbouw AX. Voor de montage van bijv. VX-systeemchassis 23 x 64 mm, systeemverlichting LED, VX-kabelbevestigings- en montagerails.

Artikelnummer: PRO85283

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Artikelnummer: PRO84663

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer: PRO14117

Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikelnummer: PRO101464

Deurarretering voor AX

Artikelnummer: 2500460

Deurschakelaar voor systeemverlichting LED

Artikelnummer: PRO64749

Systeemverlichting LED

Artikelnummer: PRO82363

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsysteem VX

Artikelnummer: PRO72937

Montagerail 48 x 26 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer:
AX 2394100
Product omschrijving
Voor montage in de kast-/behuizingsdiepte op aanwezige draadstiften, zonder mechanische bewerking. Systeemboring aan 2 zijden. Creëert extra montagemogelijkheden.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
99 mm
Inbouwmogelijkheden
Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
AX-bodemrail
Documentatie
Handleiding