Rail voor interieuropbouw AX

Artikelnummer: AX 2394210

Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij- en dakoppervlakken mogelijk. Creƫert een extra montageoppervlak voor bijv. VX-systeemchassis 23 x 64 mm, VX-systeemchassis 14 x 39 mm, kastverlichting, deurschakelaar, deurarretering, VX-kabelbevestigings- en -montagerails.

Artikelnummer: PRO84663

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer: PRO14117

Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikelnummer: PRO101464

Deurarretering voor AX

Artikelnummer: 2500460

Deurschakelaar voor systeemverlichting LED

Artikelnummer: PRO64749

Systeemverlichting LED

Artikelnummer:
AX 2394210
Product omschrijving
Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Variabel met 2 gatenpatronen, schept extra montageoppervlak voor bijv. systeemchassis 14 x 39 mm, verlichting, deurschakelaar, deurarretering, kabelslanghouder.
Voordelen
Modulair systeem voor AX
Compatibel met de VX25 systeemtoebehoren
Tijdbesparing door montage zonder boren
De beschermklasse van de behuizing blijft behouden (geen mechanische bewerking nodig)
Automatische potentiaalvereffening
Meer draagvermogen en stabiliteit
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Rail voor interieuropbouw AX
Adapters
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Bij inbouw van de systeemverlichting LED zijn VX-systeemchassis 23 x 64 mm of montagebeugels voor interieuropbouw nodig
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,9 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177965683
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
AX-rail voor interieuropbouw, voor D: 210 mm
Documentatie
Handleiding
Meer informatie