Kabelwartel messing

Artikelnummer: SZ 2411811

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Artikelnummer:
SZ 2411811
Voordelen
Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
Materiaal
Messing
Afdichting: CR/NBR
Oppervlak
Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen
Hoogte: 28 mm
Schroefdraad
M16 x 1,5
Schroefdraadlengte
7 mm
Min. kabeldiameter
5 mm
Max. kabeldiameter
10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
torque
9 Nm
Sleutelwijdte
20 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M16 x 1,5
Schroefdraadlengte: 7 mm
Typekeuring volgens 508A
Type 4X
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,451 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177810082
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Kabelwartel messing, grootte: M16 x 1,5, voor kabels Ø 5-10 mm
Toelatingen
UR
UR + C-UR (recognized)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet
Databladen
Data sheets