Kabelwartel messing

Artikelnummer: SZ 2411831

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Artikelnummer:
SZ 2411831
Voordelen
Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
Materiaal
Messing
Afdichting: CR/NBR
Oppervlak
Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen
Hoogte: 30,5 mm
Schroefdraad
M25 x 1,5
Schroefdraadlengte
8 mm
Min. kabeldiameter
11 mm
Max. kabeldiameter
17 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
torque
14 Nm
Sleutelwijdte
27 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M25 x 1,5
Schroefdraadlengte: 8 mm
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,45 kg
Brutogewicht
0,571 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177810068
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Kabelwartel messing, grootte: M25 x 1,5, voor kabels Ø 11-17 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet
Databladen
Data sheets