Comforthandgreep AX

Bestelnr.: AX 2435200

De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.

Bestelnr.:
AX 2435200
Uitvoering
met veiligheidssluiting, binnenwerk E1
Product omschrijving
De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Levering zonder sleutel
Opmerking
Alleen voor VW, Audi, SEAT, Skoda
Geschikt voor behuizingstype
AX met 3-punts sluitsysteem
TE
TP onderdelen
TX CableNet
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,56 kg
Brutogewicht
0,575 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
AX Comforthandgreep, voor AX met espagnoletsluiting, met veiligheidssluiting, binnenwerk E1
Toelatingen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding