Interfacedeksel voor aardlekschakelaar

Artikelnummer: SZ 2482600

Volgens de norm EN 60 204-1 moeten alle stroomcircuits met een nominale stroom van ≤ 20 A, die contactdozen in of aan kasten/behuizingen voor machines van stroom voorzien, zijn beveiligd met een aardlekschakelaar met een nominale verschilstroom van ≤ 30 mA. Voorbereid voor de inbouw van standaard, 2-polige aardlekschakelaars.

Artikelnummer:
SZ 2482600
Uitvoering
Veerkrachtklemmen max. 2 x 2,5 mm², aansluiting achterzijde
Product omschrijving
Volgens de norm EN 60 204-1 moeten alle stroomcircuits met een nominale stroom van ≤ 20 A, die contactdozen in of aan kasten/behuizingen voor machines van stroom voorzien, zijn beveiligd met een aardlekschakelaar met een nominale verschilstroom van ≤ 30 mA. Voorbereid voor de inbouw van standaard, 2-polige aardlekschakelaars.
Voordelen
Beveiliging tegen foutstromen en overbelasting
Conform EN 60 204
Terugzetten van de aardlekschakelaar is mogelijk zonder de kast te openen
Met veermechanisme houdt het deksel 30° geopend. Daardoor wordt het sluiten van het deksel niet meer vergeten.
Toepassingsgebieden
Als programmeerinterface voor besturingen
Als onderhoudstoegang voor netwerken
Voor het tijdelijk aansluiten van aanvullende apparaten
Voor het snel koppelen aan bestaande netwerkstructuren
Voor het programmeren en onderhouden van geïntegreerde componenten
Mogelijkheden
Een kliksluiting zorgt voor een betrouwbare afdichting. Het deksel kan indien gewenst worden vergrendeld.
Materiaal
Inbouwframe: kunststof PBT (zwart)
Kunststof deksel: polycarbonaat (halftransparant)
Levering
Interfaceklep, compleet bestaat uit kunststof frame, contactdoos (VDE), RJ 45 (bus/bus, Cat 5e) en uitsparing voor FI-beveiligingsschakelaar
Voordruk voor USB A (bus/bus) aanwezig
3 mm dubbelbaard met insteekbare draaiknop
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 117 mm
Uitsparingshoogte: 91 mm
Opmerking
Interfaceklep mag uitsluitend met gemonteerde aardlekschakelaar worden gebruikt
Afmetingen
Breedte: 131 mm
Hoogte: 127 mm
Nominale spanning
250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom 230 V, 50 Hz
10 ‐ 16 A
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,56 kg
Brutogewicht
0,569 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177803732
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Interfacedeksel voor aardlekschakelaar, 131x127 mm BxH, 250V 50/60Hz, 10-16A
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens