Als alternatief voor een standaard knevelsluiting met of zonder sluitcilinder. Toepassing overeenkomstig projectspecifieke materiaalvrijgavelijsten voor de betreffende merken.
- Artikelnummer:
- SZ 2577000
- Uitvoering
- A
- Product omschrijving
- Als alternatief voor een standaard knevelsluiting met of zonder veiligheidscilinder.
- Materiaal
- Kast van glasvezelversterkt polyamide
Knevelplaat: kunststof
Afdichting: PU
Klemstuk: plaatstaal, verzinkt - Kleur
- RAL 9011
- Levering
- Levering met twee sleutels
Kunststof handgreep
Afdichting
Klemstuk
Knevelplaat AX
Knevelplaat KX
Bevestigingsschroef - Opmerking
- Andere sluitingen op aanvraag.
- Sluiting
- Binnenwerk: met sluiting nr. 3524 E
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,094 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
- Documentatie
- Info sheet