Afdichtingselement voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

Artikelnummer: AX 2580119

De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.

Artikelnummer:
AX 2580119
Uitvoering
Afdichtingselement, groot
Product omschrijving
De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Voor kabeldiameters
19 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,147 kg
Douanetariefnummer
40082900
EAN
4028177939790
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair, groot, voor kabeldiameters van 19 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Meer informatie