Afdichtingselement voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

Artikelnummer: AX 2580120

De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.

Artikelnummer:
AX 2580120
Uitvoering
Afdichtingselement, groot
Product omschrijving
De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Voor kabeldiameters
20 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,145 kg
Douanetariefnummer
40082900
EAN
4028177939806
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair, groot, voor kabeldiameters van 20 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Meer informatie