Afdichtingselement voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

Artikelnummer: AX 2580124

De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.

Artikelnummer:
AX 2580124
Uitvoering
Afdichtingselement, groot
Product omschrijving
De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Voor kabeldiameters
24 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,132 kg
Douanetariefnummer
40082900
EAN
4028177939844
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair, groot, voor kabeldiameters van 24 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Meer informatie