Kabelbinders

Bestelnr.: SZ 2597000

Voor het vastzetten van kabels aan het kastprofiel of montagesysteemdelen, eenvoudig in de ronde systeemgaten klikken.

Bestelnr.:
SZ 2597000
Product omschrijving
De bliksemsnelle oplossing voor het vastzetten van kabels aan een kastprofiel of aan systeemmontagedelen. Eenvoudig in de ronde systeemboringen aan te brengen.
Afmetingen
Lengte: 150 mm
Leveringseenheid
100 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,101 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177029002
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Product omschrijving
SZ Kabelbinders. L=150 m