Plinten, voor en achter voor AX

Bestelnr.: AX 2830061

De sokkelplinten voor en achter bieden een royale opening voor optimale toegang tot de schroefplaatsen en een eenvoudige kabelinvoer.

Bestelnr.:
AX 2830061
Uitvoering
nieuwe uitvoering
Materiaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
2 sokkelplinten, voor/achter
Opmerking
Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelelementen, zijkant nodig
De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,28 kg
Brutogewicht
1,371 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177037373
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AX-sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 600 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens