De sokkelplinten voor en achter bieden een royale opening voor optimale toegang tot de schroefplaatsen en een eenvoudige kabelinvoer.
- Bestelnr.:
- AX 2830081
- Materiaal
- Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
- Opmerking
- Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelelementen, zijkant nodig
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,88 kg
- Brutogewicht
- 1,99 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037380
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- AX-sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 800 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens