Plinten, voor en achter voor AX

Bestelnr.: AX 2830121

De sokkelplinten voor en achter bieden een royale opening voor optimale toegang tot de schroefplaatsen en een eenvoudige kabelinvoer.

Bestelnr.:
AX 2830121
Materiaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Opmerking
Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelelementen, zijkant nodig
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,276 kg
Brutogewicht
3,278 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177037427
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AX-sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 1200 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens