Sokkelelement voor bevestiging in de diepte en voor stabilisatie van de sokkel.
- Bestelnr.:
- AX 2830310
- Materiaal
- Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 sokkelelementen
2 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Diepte: = 300 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,96 kg
- Brutogewicht
- 2,065 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- AX-sokkelelement, zijkant, hoogte: 100 mm, voor diepte: 300 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens