- Bestelnr.:
- AX 2830.410
- Uitvoering
- nieuwe uitvoering
- Materiaal
- Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 sokkelelementen
2 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Diepte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,516 kg
- Brutogewicht
- 2,518 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037649
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
AX-sokkelelement, zijkant, hoogte: 100 mm, voor diepte: 400 mm