Netspoel Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ dynamic

Artikelnummer: SK 3124010

Netspoel voor het naleven van de EMC-eisen volgens DNV-CG-0339 Class A.

Artikelnummer:
SK 3124010
Leveringseenheid
1 st.
Geschikt voor bestelnr.
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Afmetingen
Breedte: 40 mm
Hoogte: 44 mm
Lengte: 76 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...85 °C
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 00
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,382 kg
Douanetariefnummer
85059090
EAN
4028177039483
Product omschrijving
SK-netspoel, voor wandmontage-koelaggregaat Blue e+ dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Documentatie
Info sheet