In combinatie met de IoT-interface (3124.300) maakt de ModBus-adapter een intelligente koppeling van EC-ventilatoren van de serie Blue e + mogelijk.
- Bestelnr.:
- SK 3124320
- Kleur
- RAL 9005
- Opmerking
- Per aangesloten EC-ventilator is een ModBus-adapter nodig
- Kabellengte: 100 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Afmetingen
- Breedte: 30 mm
Hoogte: 34 mm
Diepte: 29 mm - Geschikt voor
- Blue e+ ventilator
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,024 kg
- Douanetariefnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK-Modbus-adapter voor Blue e+ EC-ventilatoren
- Documentatie
- Info sheet