Luchtstroomgeleider

Bestelnr.: SK 3213350

Doeltreffende geleiding van gekoelde lucht om warmtenesten te voorkomen. Vooral geschikt bij een hoge aansluitdichtheid van elektrische componenten in de kast/behuizing.

Bestelnr.:
SK 3213350
Product omschrijving
Voor toepassing bij wandmontage-koelaggregaten, voor een gerichte geleiding van de koudelucht naar beneden. Vooral geschikt bij een hoge bepakkingsgraad van elektrische componenten onderin de behuizing.
Voordelen
Individuele aanpassing van de luchtuittrederichting
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Snel naderhand te monteren (zonder boren)
Geringe inbouwdiepte
Materiaal
ABS
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Wandmontage-koelaggregaat Blue e+
Opmerking
Niet geschikt voor wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Outdoor
Geschikt voor bestelnr.
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Afmetingen
Breedte: 330 mm
Hoogte: 495 mm
Diepte: 30 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,87 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Product omschrijving
SK luchtstroomgeleider, voor SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek