Toerentalregeling EC Besturingseenheid voor EC-ventilatoren

Artikelnummer: SK 3235460

Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing.

Artikelnummer:
SK 3235460
Product omschrijving
Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing. Bovendien kan de werking van de ventilator worden bewaakt.
Mogelijkheden
Aansturing en bewaking van maximaal 4 EC-ventilatoren
Montage op 35 mm montagerail EN 50 022
Externe temperatuursensor voor het registreren van de werkelijke temperatuur
Status-LED voor weergave van de bedrijfsstatus
Alarmrelais voor het melden van te hoge temperatuur, ventilatordefect, kabelbreuk en sensorbreuk
Levering
Toerentalregeling
NTC-sensor, lengte 1,80 m
Leveringseenheid
1 st.
Toerental
100 %
Geschikt voor bestelnr.
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
Instelbereik
5 °C...55 °C
Nominale spanning
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Nettogewicht
0,46 kg
Brutogewicht
0,505 kg
Douanetariefnummer
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Product omschrijving
SK-toerentalregeling EC, voor EC-ventilatoren, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz
Toelatingen
C-UR
UR
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek