Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Artikelnummer: SK 3235600

Veiligheids- en vermogensschakelaar ter beveiliging van de aansluitkabel voor koelaggregaten en chillers van de serie Blue e+. De Blue e+ koelaggregaten en chillers zijn intrinsiekveilig en hebben geen extra externe veiligheidssystemen nodig voor een betrouwbare werking.

Artikelnummer:
SK 3235600
Opmerking
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Afmetingen
Breedte: 90 mm
Hoogte: 18 mm
Diepte: 76 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...75 °C
Geschikt voor bestelnr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,16 kg
Douanetariefnummer
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Product omschrijving
Beveiligingsautomaat voor 1-fase Blue e+ koelaggregaten 90 x 18 x 76 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Data sheets
Technisch systeemhandboek