Veiligheids- en vermogensschakelaar ter beveiliging van de aansluitkabel voor koelaggregaten en chillers van de serie Blue e+. De Blue e+ koelaggregaten en chillers zijn intrinsiekveilig en hebben geen extra externe veiligheidssystemen nodig voor een betrouwbare werking.
- Artikelnummer:
- SK 3235610
- Product omschrijving
- De vermogensschakelaar is nodig voor het beveiligen van de aansluitkabel voor het koelaggregaat (IEC-toepassingen).
- Opmerking
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 97 mm
Diepte: 97 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -50 °C...80 °C
- Geschikt voor bestelnr.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.xx0 / 3434.xx0
- 3319.100 / 3419.100
- Aantal polen
- 3-polig
- Voor NH-grootte
- 0
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,34 kg
- Brutogewicht
- 0,36 kg
- Douanetariefnummer
- 85362010
- EAN
- 4028177971080
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Product omschrijving
- Vermogensschakelaar voor Blue e+ koelaggregaten/chillers, 45 x 97 x 97 mm