Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Artikelnummer: SK 3235620

Veiligheids- en vermogensschakelaar ter beveiliging van de aansluitkabel voor koelaggregaten en chillers van de serie Blue e+. De Blue e+ koelaggregaten en chillers zijn intrinsiekveilig en hebben geen extra externe veiligheidssystemen nodig voor een betrouwbare werking.

Artikelnummer:
SK 3235620
Product omschrijving
De vermogensschakelaar is nodig voor het beveiligen van de aansluitkabel voor het koelaggregaat (UL-toepassingen).
Opmerking
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Afmetingen
Breedte: 144 mm
Hoogte: 45 mm
Diepte: 97 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Opslagtemperatuurbereik
-50 °C...80 °C
Geschikt voor bestelnr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.x00 / 3434.x00
Aantal polen
3-polig
Voor NH-grootte
0
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,54 kg
Douanetariefnummer
85362010
EAN
4028177971073
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Product omschrijving
Vermogensschakelaar voor Blue e+ koelaggregaten/chillers, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Data sheets
Technisch systeemhandboek