Vliesfiltermat

Bestelnr.: SK 3237055

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Bestelnr.:
SK 3237055
Uitvoering
voor ventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunststof vezels
Kleur
wit
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.
3237.3xx/3237.7xx
Afmetingen
Breedte: 89 mm
Hoogte: 89 mm
Diepte: 10 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G2
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,164 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK-metalen filter, voor ventilatoren SK 3237.7xx/3237.3xx, BHD: 89x89x10 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek