- Bestelnr.:
- SK 3237067
- Uitvoering
- voor EMC-ventilatoren
- Product omschrijving
- Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
- Materiaal
- Kunstvezel met koper-nikkel-chroom coating
- Kleur
- Antraciet
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3237.4xx/3237.8xx
- Afmetingen
- Breedte: 92 mm
Hoogte: 92 mm
Diepte: 10 mm
- Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G2
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,005 kg
- Brutogewicht
- 0,01 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177028661
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK-vliesfiltermat, voor EMC-ventilatoren SK 3237.8xx/3237.4xx, BHD: 92x92x10 mm