Ventilatierooster Standaard

Bestelnr.: SK 3237208

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.

Bestelnr.:
SK 3237208
Product omschrijving
Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 9005
Levering
Ventilatierooster
Vliesfiltermat
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 92 mm
Uitsparingshoogte: 92 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3237.1xx
Afmetingen
Breedte: 116,5 mm
Hoogte: 116,5 mm
Diepte: 16 mm
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter
Type 3
Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter
IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,13 kg
Brutogewicht
0,14 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177663435
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding