Blindafdekking voor ventilatoren/ventilatieroosters

Artikelnummer: SK 3238020

Indien de bestaande montageuitsparingen in de ventilatoren/ventilatieroosters moeten worden afgedekt om de beschermklasse te verhogen kan in plaats van de filtermat een blindafdekking in de ventilator/het ventilatierooster worden geplaatst, zonder dat hiervoor mechanische bewerkingen resp. laswerkzaamheden nodig zijn.

Artikelnummer:
SK 3238020
Product omschrijving
Indien de montage-uitsparingen in de ventilatoren/ventilatieroosters dienen te worden afgedekt om de beschermklasse te verhogen, dan kan eenvoudig een blindafdekking in plaats van de filtermat in de ventilator/het ventilatierooster worden geplaatst, zonder dat hiervoor mechanische bewerkingen resp. laswerkzaamheden nodig zijn.
Materiaal
PE, gesloten celstructuur
Kleur
Antraciet
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.
3238....
Afmetingen
Breedte: 114 mm
Hoogte: 114 mm
Diepte: 8 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,008 kg
Brutogewicht
0,01 kg
Douanetariefnummer
39211900
EAN
4028177651630
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Product omschrijving
SK Blindafdekking tbv SK 3238xxx, polyethyleenschuim met gesloten cellen
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek