- Bestelnr.:
- SK 3238025
- Uitvoering
- voor ventilatoren/ventilatieroosters
- Materiaal
- Vouwfilter: basis polyester, meltblown polycarbonaat
Absorberende mat: 100 % polyester
- Kleur
- wit
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Afmetingen
- Breedte: 114 mm
Hoogte: 114 mm
Diepte: 14 mm
- Afmetingen absorberende mat
- Breedte: 120 mm
Hoogte: 120 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij montage in de ventilator/het ventilatierooster
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,113 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK-vouwfilter IP 55, voor ventilatoren/ventilatieroosters 3238.7xx/3238.3xx, BHD: 114x114x14 mm